RTB28
Hochauflösendes magnetisches Messsystem
Das hochauflösendes magnetische Messsystem RTB28 verfügt über eine Auflösung von 18 Bit und eine extrem kompakte quadratische 28 mm Geberplatine. Es bietet hervorragende Präzision auf kleinstem Raum. Durch seine kompakte und leichte Bauweise ist es besonders für Anwendungen wie Druckindustrie, Automation, Steuerungstechnik und Gerätetechnik geeignet.
Merkmale & Vorteile
- Grundlage ist ein TMR Sensor
- Inkrementelle Auflösung bis zu 18 Bit
- UVW Signale für die Kommutierung von bis zu 256 Polpaaren
- Funktion zur Einstellung der Nulllage
- Einfache und schnelle Installation
- Berührungsloses, reibungsfreies Design
- Sehr kompakte Bauweise, quadratisch 28 mm
- Hohe Zuverlässigkeit
- Keine Hysterese
Produktdaten
System
- Max. Auflösung
- 18 Bit
- Maximale Geschwindigkeit
- 30.000 U/min
Elektrisch
- Versorgungsspannung
- Vdd = 5 V ±5%
Umwelt
- Temperatur
- Betrieb: -40 °C bis +105 °C (durch Stecker begrenzt)