概述

The RMB20 encoder module provides the functionality of the RM22 encoder in a compact component format for simple customer integration. With a PCB diameter of only 20 mm the module fits into miniature designs.

特性

  • 20 mm diameter circular module
  • 5 V power supply
  • High speed operation to 30,000 rpm
  • Absolute - to 13 bit resolution (8,192 counts per revolution)

优点

  • Industry standard absolute, incremental, analogue and linear output formats
  • Accuracy to ±0.5°
  • RoHS compliant
配置并购买 配置 规格手册

产品数据

系统

编码器类型
增量式, 绝对式
读取类型
旋转
输出
RS422, SSI, 二进制并行, 增量式, 模拟正弦/余弦, 线性电压
精度
达±0.5°
最高速度
60,000 RPM
重复精度
≤ 0.07°
磁滞
0.18°, 0.45°
Max. interpolation factor
8,192

电气

电源电压
Vdd = 5 V ± 5%
电流消耗
最大值为35 mA
连接
Molex 501568-1107或焊盘(通孔)
输出
RS422, SSI, 二进制并行, 增量式, 模拟正弦/余弦, 线性电压

环境

工作和存储温度
最低-40 °C,最高+125 °C
RoHS
符合欧盟指令2002/95/EC
更多信息请参阅规格手册

应用

下载