AM8192B
13位磁旋转编码器IC
不建议用于新设计。
圆柱形的高质量磁体对径极化,并由工厂选定,可确保最佳精度性能。
霍尔传感器阵列的正弦和余弦电压输出因磁体位置而异。模拟信号通过一个可调的细分盒(达13位)转换为位置数据。
特点与优势
- 360°非接触式角度位置编码
- 高达13位的绝对式编码器
- 一系列二进制和十进制分辨率
- 5 V电源
- SMD封装LQFP44
- 因使用磁感应原理而适用于恶劣环境
- 完整的芯片系统解决方案
- 符合RoHS规定
产品数据
系统
- 编码器类型
- 绝对式, 增量式
- 读取类型
- 旋转
- 输出
- 增量式, 串行SSI
- Programmable resolution
- 最高可达13位
电气
- 电源电压
- 5 V