AM512B
9位磁旋转编码器IC
不建议用于新设计。
IC能够感应放在芯片上方的一块永久磁体的角度位置。永久磁体必须对径极化并且为圆柱形。
AM512B采用霍尔传感器技术来检测硅表面的磁通分布。霍尔传感器位于IC中心附近的圆形阵列,传递磁场分布的电压响应。
特点与优势
- 360°非接触式角度位置编码
- 9位绝对式编码器
- 转速最高可达30,000 rpm
- 5 V电源
- 低功耗,典型值为20 mA。
- 工作温度范围大(-40 °C至+125 °C)
- SMD封装LQFP44
- 因使用磁感应原理而适用于恶劣环境
- 完整的芯片系统解决方案
- 出厂优化线性度
- 符合RoHS规定
产品数据
系统
- 编码器类型
- 绝对式, 增量式
- 输出
- 模拟量正弦波, 增量式, 并行, 串行SSI
- 分辨率
- 9位
- 最高速度
- 30,000 RPM
电气
- 电源电压
- 5 V
- 电流消耗
- 典型值20 mA
环境
- 温度
- 工作:-40 °C至125 °C