개요
RMB20 엔코더 모듈은 간단한 고객 통합을 위해 RM22 엔코더의 기능을 컴팩트한 구성 요소 형식으로 제공합니다. 모듈의 PCB 직경이 20 mm에 불과해, 좁은 공간에 적합합니다.
기능
- 직경 20 mm 원형 모듈
- 5 V 전원 공급장치
- 최대 60,000 rpm의 고속 작동
- 앱솔루트 - 분해능 최대 12비트 (회전 당 4,096 카운트)
이점
- 업계 표준의 앱솔루트, 증분, 아날로그 및 리니어 출력 형식
- 최대 ±0.5°의 정확성
- RoHS 준수
구성 및 구매
Configure
데이터 시트
제품 데이터
시스템
엔코더 유형
절대, 증분
판독 유형
로터리
출력
RS422, SSI, 바이너리 병렬, 선형 전압, 아날로그 사인/코사인, 증분
정확도
최대 ±0.5°
최대 속도
60,000 RPM
반복정도
≤ 0.07°
자기이력 현상
0.18°, 0.45°
Max. interpolation factor
8,192
전기
공급 전압
전류 소모
최대 ±35 mA
연결
Molex 501568-1107 또는 솔더링 패드(관통 구멍)
출력
RS422, SSI, 바이너리 병렬, 선형 전압, 아날로그 사인/코사인, 증분
환경
작동 및 보관 온도
최소 –40 °C, 최대 +125 °C
RoHS
EU 지시문 2002/95/EC 준수