정확도
센서가 스케일 가장자리에 있을 때 시스템 정확도는 어떤 영향을 받나요?
센서는 마그네틱 스케일 전체 측정 길이에 걸쳐 작동합니다. 하지만, 스케일 가장자리에서 시스템 정확도는 안 좋아 집니다. 그러므로 스케일의 가장자리에서 최소한 4mm 떨어져 있는 부분에서 측정을 시작하시기를 권장드립니다.

선형 마그네틱 엔코더 시스템의 정확도는 어떻게 되며 엔코더가 10 mm 이하의 스케일을 측정할 경우 정확도에 어떤 영향이 있나요?
스케일 정확도는 여러 정확도 등급에 의해 정의됩니다: ±40 µm/m, ±20 µm/m, ... 측정 길이의 1 미터 섹션에 걸친 측정 곡선의 극한값은 어디서나 정확도 ± a 내에 있습니다. 측정 길이가 1 미터보다 짧으면 정확도 등급이 길이에 상응합니다.
| 가능한 정확도 등급 | 제품 |
| ± 20 µm | LM10, LM13 |
| ± 40 µm | LM10, LM13, RoLin |
| ± 100 µm | LM15 |

스케일 길이 2 m, 3 m , 4 m 등에서 선형 마그네틱 엔코더 시스템의 정확도는 어떻게 되나요?
정확도 등급 (a)는 1 m이상 스케일에서 시스템 정확도에 해당합니다. 예시:
a = ±20 µm
2 m 스케일 길이: 2 m × 20 µm = 40 µm
3 m 스케일 길이: 3 m × 20 µm = 60 µm
4 m 스케일 길이: 4 m × 20 µm = 80 µm
마그네틱 링으로 정확도는 얼마나 되나요?
더 많은 정보를 위해서 아래 링크를 클릭하세요
설치 높이가 시스템 정확도에 끼치는 영향은 무엇인가요?
설치 높이가 시스템 정확도에 끼치는 영향은 아래 그래프에 설명되어 있습니다:

예시: LM10 설치 높이에 대한 정확도
온도가 시스템 정확도에 끼치는 영향은 무엇인가요?
MS 스케일의 선형 팽창 계수는~17 ppm 혹은 ~ 17 × 10-6/K 입니다. 켈빈 온도가 1도 변할때마다, 스케일은 미터당 1 마이크로미터 팽창합니다.