センサーがスケールの端にある場合は、システム精度にどのような影響が及びますか?
センサーは磁気スケールの全測定長にわたって機能します。しかし、スケールの端ではシステム精度が低下します。そのために、測定長の開始位置(終了位置)をスケールの端から 4mm 以上にすることをお勧めします。

磁気式リニアエンコーダはどのような精度を備えていますか? またスケールの 10mm 未満を測定する場合は精度にどのような影響がありますか?
スケール精度は、精度等級の倍数によって定義され、±40µm/m、±20µm/m というようになっています。測定長が 1 メートルにわたる測定曲線の極値は、精度等級の ±a になります。測定長が 1 メートル未満の場合は、精度等級はこの長さに相当します。
| 利用できる精度等級 | 製品 |
| ± 20 µm | LM10, LM13 |
| ± 40 µm | LM10, LM13, RoLin |
| ± 100 µm | LM15 |

スケール長が 2m、3m、4m などの磁気式リニアエンコーダシステムはどのような精度を備えていますか。
精度等級(a)は 1m のスケールのシステム精度に相当します。例:
a = ±20 µm
2m のスケール長:2m × 20µm = 40µm
3m のスケール長:3m × 20µm = 60µm
4m のスケール長:4m × 20µm = 80µm
磁気リングではどのような精度が得られますか?
詳細情報については、次のリンクをクリックしてください。
詳細については、軸方向または径方向の磁気リングデータシート(MR01D01 または MR02D02)をご参照ください。RLSメディアセンターでご覧いただけます。
ライドハイトはシステム精度にどのような影響を及ぼしますか?
システム精度に対するライドハイトの影響を次のグラフに示します。

例:精度に対する LM10 のライドハイトの影響
温度はシステム精度にどのような影響を及ぼしますか?
MS スケールのリニア膨張係数は ~17 ppm / ~17 × 10-6/K です。温度が 1 ケルビン度変化するにつれ、スケールが 1 メートルにつき 1 μ膨張します。
お探しのものが見つかりませんか? 詳細については、お問い合わせください。