RLS

当传感器处于磁栅尺的边缘时,系统精度会受到怎样的影响?


传感器在磁栅尺的整个测量长度范围内工作。然而,在栅尺的边缘,系统准确度变差。因此,我们建议测量长度的开始距离栅尺边缘至少 4 毫米。

tape edge accuracy

直线磁编码器系统的精度是多少?当测量尺寸小于10毫米时,精度会受到怎样的影响?


磁栅尺精度由多个精度等级定义:±40 μm/ m、±20 μm/ m...测量长度每米测量曲线的极值都在精度等级±a之内。如果测量长度小于1米,那么精度等级相当于该长度。

可提供的精度等级 产品
± 20 µm LM10, LM13
± 40 µm LM10, LM13, RoLin
± 100 µm LM15

accuracy graph

栅尺长度为2米、3米、4米等的直线磁编码器的精度如何?


我们的精度等级 (a) 对应栅尺超过1米的系统精度。例如:
a = ±20 µm
2米栅尺长度: 2 m × 20 µm = 40 µm
3米栅尺长度: 3 m × 20 µm = 60 µm
4米栅尺长度: 4 m × 20 µm = 80 µm

 

磁环可以达到怎样的精度?


请点击下方链接获取更多信息:

磁环编码器系统的精度

更多信息请参阅轴向或径向磁环数据表(MR01D01 或 MR02D02),可在RLS媒体中心获取。

 

 间隙对系统精度有什么影响?


间隙对系统精度的影响可参见下图:

 ride height influence

例: LM10间隙对精度的影响

 

 

 温度对系统精度有什么影响?


MS栅尺线性膨胀系数为〜17 ppm或〜17×10-6/K。 开尔文温度每变化1度,栅尺每米膨胀1微米。

未找到您搜索的内容? 联系我们获取更多信息