RLS
OnAxis Magnetic Technology

RLS OnAxis 엔코더는 초고진공에서 작동할 수 있나요?

RM08과 RMB14 엔코더는 공간을 시뮬레이션하는 진공 조건에서 테스트를 거쳤습니다. RLS에서는 진공에 노출된 후에도 엔코더 성능이 영향을 받지 않지 않는다는 점을 확인했습니다.

테스트 결과 관찰된 질량 손실의 대부분이 대기의 수분으로 인한 것이며 아웃개싱은 RM08 엔코더의 경우 0.01%, RMB14 엔코더의 경우 0.18% 수준으로 매우 낮았습니다. 이러한 값은 유럽 표준 ECSS-Q-ST-70-02C (2008)과 아메리카 표준 ASTM E595-15 (2021)에서 정의된 제한값 이내입니다.

이러한 결과는 RM08 및 RMB14 엔코더가 진공 환경에서 사용하기 적합하다는 점을 잘 보여줍니다. 또한 RMB 엔코더 제품군 전반에 유사한 설계와 소재가 사용되므로 RMB20과 같은 다른 RMB 모델도 유사한 이점을 가지고 있습니다.

원하는 것을 찾지 못하셨습니까? 자세한 정보가 필요하면 Renishaw로 문의하십시오.