Die RM08 und RMB14 Drehgeber wurden unter Vakuumbedingungen getestet, die Raumfahrtanwendungen simulieren. Unsere Messungen haben bestätigt, dass ihre Leistung nach der Belastung im Vakuum unverändert bleibt.
Die Tests haben gezeigt, dass der größte Teil des beobachteten Massenverlusts auf atmosphärische Feuchtigkeit zurückzuführen ist, während die Ausgasung minimal ist– nur 0,01 % beim RM08 und 0,18 % beim RMB14Drehgeber. Diese Werte liegen innerhalb der Grenzwerte, die durch die Europäische Norm ECSS-Q-ST-70-02C (2008) und die Us-amerikanische Norm ASTM E595-15 (2021) festgelegt wurden.
Diese Ergebnisse zeigen, dass die RM08 und RMB14 Drehgeber für den Einsatz in Vakuumumgebungen geeignet sind. Darüber hinaus lassen sich die Ergebnisse aufgrund der Ähnlichkeiten in Bauweise und Werkstoffen der gesamten RMB Drehgeber-Baureihe durchaus auf andere Modelle, wie den RMB20, übertragen.