RLS
OnAxis Magnetic Technology

RLS OnAxis编码器能否在超高真空环境中运行?

RM08和RMB14编码器已在模拟空间应用环境的真空条件下完成测试。测试结果表明,这两款产品在真空环境中性能稳定,未受任何影响。

测量结果显示,观察到的质量损失主要来自大气水分的挥发,而材料本身的释气率极低:RM08编码器仅为0.01%,RMB14编码器为0.18%。上述数值完全符合欧洲标准ECSS-Q-ST-70-02C (2008)及美国标准ASTM E595-15 (2021) 的要求。

测试结果充分证明RM08和RMB14编码器可在真空环境中可靠运行。此外,鉴于RMB系列编码器在设计和材料上的高度一致性,该结论可合理推广至其他RMB型号,如RMB20。

未找到您搜索的内容? 联系我们获取更多信息