RLS
Linear and Ring Magnetic Technology

LM 엔코더 시스템이 선형 모터에 사용될 수 있나요?

네, LM 시리즈 마그네틱 엔코더는 선형 모터와의 사용에 완벽하게 적합합니다. 그러나 엔코더로 최상의 성능을 구현하기 위해서, 마그네틱 엔코더 정확도 오류에 선형 모터 자속이 끼치는 영향을 고려해야합니다.

선형 모터는 선형 움직임을 만들어 내는 전기 모터 입니다. 전형적인 전기 모터에서, 회전 파트(회전자)는 정지 파트(고정자) 안 쪽에서 회전하는 반면에, 선형 모터에서는 고정자가 평평하게 배치되고 ‘회전자’는 고정자 위로 직선으로 이동하는 슬라이더입니다.

linear_motor

아래의 예에서 선형 모터의 고정자는 영구자석을 포함하고 있으며 슬라이더는 코일과 와인딩을 포함하고 있습니다. 선형 모터에 사용된 자석은 보통 매우 강하므로 마그네틱 엔코더의 정확도에 영향을 끼칠 수 있는 매우 높은 자속을 가지고 있습니다. 그러나, 자석의 힘은 외부 차폐의 추가 뿐만 아니라 거리에 따라서 줄어듭니다.
아래의 그래프와 표는 선형 모터 자석으로부터 엔코더까지의 거리에 따라 LM 엔코더 정확도에 선형 모터 자석이 끼치는 영향력을 보여줍니다.

선형 모터 자석(A)으로부터 엔코더 까지의 거리 정확도 (µmpp) Accuracy plot
0 14  linear_motor_accuracy_=
5 9  linear_motor_accuracy_5
10 6  linear_motor_accuracy_10
15 5  linear_motor_accuracy:15
>15 4  linear_motor_accuracy_infinite

linear motor

원하는 것을 찾지 못하셨습니까? 자세한 정보가 필요하면 Renishaw로 문의하십시오.