개요
Artos™는 모션 제어 분야에서 각도 및 속도 제어 루프에 대한 피드백 요소로 사용하도록 설계된 앱솔루트 마그네틱 엔코더 시스템으로, 높은 신뢰도의 측정 원리와 처리 방식으로 짧은 위치 지연, 높은 분해능 및 각속도를 제공합니다. 견고한 설계가 액체 유입과 고온으로부터 판독 헤드와 마그네틱 링을 보호해 오염도와 온도가 아주 높은 환경에서도 손상이 발생하지 않습니다.
이점
- 트루 앱솔루트 시스템
- 높은 정확도와 분해능
- 고도로 동적인 제어 루프에 적합
- 견고한 설계와 탁월한 EMC 호환성
- 최대 30,000 rpm의 회전 속도
- SSI 및 BiSS 통신 프로토콜
- 솔리드 링과 호환
- 폭넓은 설치 공차
- IP67 보호 등급
구성 및 구매
Configure
데이터 시트
제품 데이터
시스템
엔코더 유형
Rotary absolute
판독 유형
원심 방향
출력
BiSS-C, SSI
최대 분해능
Up to 23 bits (depends on the ring size)
호환성
SAR ring (SAR057 to SAR478)
최대 회전 속도
최대 30,000 RPM
전기
공급 전압
5 V to 30 V
환경
IP 보호
IP67
작동 및 보관 온도
-40 °C ~ +85 °C
속도 계산기
속도 계산기를 사용하여 최대 속도를 계산하고 제품 매개변수를 결정합니다.