인쇄

인쇄 산업의 경우 다양한 자동 기계를 사용하는 만큼 리니어 또는 로터리 엔코더도 다양하게 활용될 수 있습니다.

Printing

인쇄 산업에 있어 작업 공정의 강도를 고려할 때 유지보수 작업을 위한 프린터 가동 중단은 경제적 손실로 이어질 수 있습니다.

오프셋, 매엽식 오프셋, 플레이트 직접(direct-to-plate), 잉크젯, 바인딩, 마감과 같은 인쇄 및 바인딩 기법에서는 빠른 공급 속도, 정밀한 배열과 함께 여러 축을 조정할 수 있어야 합니다. RLS 마그네틱 엔코더는 이 모든 작업에 있어 모션 제어를 위한 믿을 수 있는 피드백을 제공합니다.

DPI 분해능을 지원하는 RLS 엔코더와 보호용 포일로 감싼 마그네틱 스케일은 인쇄 산업용으로 특별히 개발되었습니다. 인쇄 산업의 작업 환경은 상대적으로 깨끗하지만 먼지, 잉크 및 기타 오염 물질에 엔코더가 노출될 수 있습니다. RLS 엔코더와 스케일은 비접촉식 자기 기술을 토대로 인쇄 산업에서 안정적으로 작동할 수 있으며 청소와 유지 관리가 용이합니다. 스케일 코일 길이는 최대 100m이며 각 축에 필요한 길이만큼 자를 수 있습니다.

RLS 마그네틱 엔코더를 선택해야 하는 이유

이점

  • 경제성
  • 고속 작동
  • 높은 동적 응답
  • 최대 25,600 dpi 분해능
  • 간편한 설치 및 설정 기능
  • 최대 100 m 스케일 길이
  • 먼지 또는 오염된 환경에서도 작동할 수 있는 견고한 설계
  • 스케일용 포일 보호 커버

응용 분야

  • 종이 인쇄 프린터
  • 섬유 인쇄 프린터
  • 세라믹 인쇄 프린터
  • 레이저 각인기
  • 3D 프린터
  • 라벨 프린터
  • 디지털 장식 프린터
  • 벽지 프린터