RLS
Linear and Ring Magnetic Technology

スケールの両面テープはどのような仕様になっていますか?

両面テープ VHB
特性 F9469PC (3M)
両面テープのタイプ 接着剤転写
引きはがし粘着力(ステンレススチール上) 1400 N/m
全体の厚さ(リニアなし) 130 μm
耐熱性 –40 °C ~ +149 °C
薬品耐性

ガソリン、JP-4 燃料、ミネラルスピリット、自動車オイル、アンモニア製クリーナー、アセトン、メチルエチルケトンに対する耐性

耐紫外線性 優秀

追加情報については、3M のテクニカルブレティン"「Surface Preparation for 3M™ VHB™ Tape Applications(3M™ VHB™ のテープを使用するための表面の準備)」"、もしくは磁気リングのデータシートを参照してください。

お探しのものが見つかりませんか? 詳細については、お問い合わせください。