| Selbstklebende Rückseite | VHB |
| Eigenschaft | F9469PC (3M) |
| F9469PC (3M) | Klebebandtypen |
| Klebefestigkeit | 1400 N/m |
| Schälfestigkeit (auf Edelstahl) | 130 μm |
| Gesamtdicke (ohne Schutzfolie) | Temperaturbeständigkeit |
| Chemische Beständigkeit |
Geeignet für Benzin; JP-4 Flugturbinenkraftstoff, Leichtbenzin; Motoröle, Salmiakreiniger, Azeton und Methylethylketon |
| UV-Beständigkeit | Ausgezeichnet |
Weitere Informationen finden Sie in dem 3M Technical Bulletin „Surface Preparation for 3MTM VHBTM Tape Applications“ (Verarbeitungshinweise für 3MTM VHBTM Klebebänder) oder im Datenblatt „Magnetische Ringgeber“.
Nicht gefunden, wonach Sie suchen? Kontaktieren Sie uns bitte für weitere Informationen.