AM4096
磁気式ロータリ 12bit センサー IC
アブソリュート SSI、インクリメンタル、リニア電圧、回転数、UVW 形式の信号を出力する処理回路が内蔵された小型チップです。最高分解能は 12bit です。取付け時に原点位置を選択することもできます。
使用例は、モータのモーションコントロールと整流、ロボット、カメラの位置決め、バッテリ駆動デバイスなどの、さまざまな非接触式位置測定や速度測定です。
特長とメリット
- 測定範囲 360°以上の非接触式角度位置決め用エンコーダ
- 最高分解能 12bit
- 原点位置を設定可能
- 供給電源 3V または 5V
- 広い動作温度範囲 (-40℃~125℃)
- SSOP28 パッケージ
- 高速動作
- 省電力モード
- EEPROM 内蔵
- RoHS 規制準拠
製品データ
システム
- エンコーダタイプ
- アブソリュート, インクリメンタル
- 読取りタイプ
- ロータリ
- 出力
- アナログサイン波, 整流出力: U、V、W, インクリメンタル, リニア電圧, SSI, 回転数出力, TWI (2 線インターフェース) 出力
- Programmable resolution
- 最高 12bit
- 最高速度
- 60,000rev/min
- ヒステリシス
- 平均 0.12°
電気
- 供給電圧
- 5V または 3V
環境
- RoHS
- EU 指令 2002/95/EC 準拠