RMB29
Magnetisches Drehgeber-Modul


Das RMB29 ist ein analoges, kompaktes Drehgeber-Modul, das speziell für den Einbau in OEM-Anwendungen entwickelt wurde. Die preiswerte Sensorplatine mit 29mm Kantenlänge wird für eine einfache Installation standardmäßig mit einem Stecker geliefert.
Der Drehgeber besteht aus einem Gebermagneten und einer separaten Sensorplatine. Die Drehung des magnetischen Gebers wird durch einen speziellen Drehgeber-Chip, der sich auf der Sensorplatine befindet, erfasst und weitergeleitet, um so die gewünschte Sinus-/Cosinusform pro Umdrehung zu erhalten.
Das RMB29 kann in verschiedensten Anwendungen, wie Steuerungstechnik, Motorsteuerung und Automation, zum Einsatz kommen.
Merkmale & Vorteile
- 29 mm quadratisches Modul
- Version mit 5 V Spannungsversorgung
- Hohe Drehzahlen bis zu 60.000 U/min
- Analoge sinus-/cosinusförmige Ausgabe
- Genauigkeit bis ±0,5°
- Kostengünstig für die OEM-Integration
- RoHS-konform
Produktdaten
System
- Art der Messung
- Rotativ
- Ausgangssignale
- Kommutierungssignale: U, V, W, Signalamplitude: 1,1 V ± 0,2 V
- Genauigkeit
- Bis zu ±0,5°
Elektrisch
- Versorgungsspannung
- Vdd = 5 V ±5%
Umwelt
- Temperatur
- Betrieb: -40 °C bis +105 °C (durch Stecker begrenzt)
Downloads
- pdfData sheet: RMB29 angular magnetic encoder module (RMB29D01)
- pdfData sheet: Commutation and incremental magnetic encoder solutions (UVWD01)
- zip3D model: RMB29AC01SS module step
- zip3D model: RMB29AC01SS module SWparts
- zip3D model: RMA magnetic actuator
- pdfEC / UK / NI Declaration of conformity: RMB RMC RMF and RTB
- pdfInstallation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- zip3D model: RMH magnet
- zip3D model: RMM Magnet for direct recessing in non-ferrous shafts