RLS

RM08

Magnetisches Miniatur-Winkelmesssystem

Der RM08 ist ein kompakter, winziger Drehgeber für hohe Betriebsgeschwindigkeiten unter rauen Umgebungsbedingungen. Das berührungslose Design eliminiert die Notwendigkeit von Dichtungen oder Lagern und stellt hohe Zuverlässigkeit bei simpler Installation sicher.


Der RM08 Drehgeber wurde speziell für die direkte Integration in der OEM-Anwendungen entwickelt und kann in verschiedensten Einsatzgebieten wie Steuerungstechnik und Automation zum Einsatz kommen.

Merkmale & Vorteile

  • Extrem kleine Ausführung – 8 mm Gehäusedurchmesser
  • Genauigkeit bis ±0,3°
  • 3,3 V oder 5 V Spannungsversorgung
  • Hohe Drehzahlen bis zu 30.000 U/min
  • Berührungsloses, reibungsfreies Design
  • Analog Sinus, inkremental, SSI und lineare Spannung, Ausgangssignale nach Industriestandard
  • RoHS-konform

Produktdaten

System

Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Art der Messung
Rotativ
Max. Auflösung
12 Bit
Genauigkeit
±0.3°

Elektrisch

Versorgungsspannung
3,3 V oder 5 V
Ausgangssignale
Analog sinusförmig, Inkrementell, Lineare Spannung, Synchron-seriell

Mechanisch

Gewicht des Gebers
< 2 g (mit 200 mm langen Drähten)
Material des Drehgebergehäuses
Aluminium
Gewicht des Magneten
0,4 g
Material des Magneten
SmCo (Sm2Co17), NiCuNi Beschichtung
Drahtstärke
AWG30

Umwelt

Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis +85 °C

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.