概述

RMB28 / RMF44 / RMF58 编码器模块设计用于OEM大批量直接集成应用。也可以提供低成本28 mm方形PCB,并带有一个插头,方便安装。

RMB28 / RMF44 / RMF58 可用于广泛的应用场合,包括电机控制和工业自动化。

特性

  • 28 mm方形模块
  • 绝对式 — 分辨率达12位(每转4096个计数)
  • 24 V和5 V电源版本
  • 高速运行,可达60,000 rpm

优点

  • 低成本的OEM集成
  • 行业标准的绝对式、增量式、模拟量和线性信号输出格式
  • 精度达±0.5°
  • 符合RoHS规定
配置并购买 配置 规格手册

产品数据

系统

编码器类型
增量式, 绝对式
读取类型
旋转
输出
BiSS-C, RS422, SSI, 增量式, 模拟正弦/余弦, 线性电压, 集电极开路
最大分辨率
12位
精度
达±0.5°
最高速度
60,000 RPM
磁滞
0.18°, 0.45°
Max. interpolation factor
8,192

电气

电源电压
Vdd = 5 V ± 5%, Vdd = 8 V至26 V
电流消耗
13 mA至最大50 mA
输出
BiSS-C, RS422, SSI, 增量式, 模拟正弦/余弦, 线性电压, 集电极开路

环境

工作和存储温度
最低-40 °C,最高+125 °C
RoHS
符合欧盟指令2002/95/EC
更多信息请参阅规格手册

应用

下载

US$ 14.32