概述
Orbis™是真正的绝对式通孔磁旋转编码器,当因空间限制而无法在旋转轴端部安装典型的OnAxis编码器时,便可使用Orbis。
Orbis™通孔测量原理允许定制,可选配各种电路板和磁体尺寸以满足应用需求。
特性
- 14位分辨率
- 多圈计数器选项
- LED状态指示灯
- BiSS-C、SSI、SPI、异步串行和PWM通信
优点
- 真正的绝对式编码器
- 通孔设计使其能够沿轴安装在任何位置
- 组装后可选择自校准
- 安装公差宽松
- 内置自诊断功能
- 抗化学物质污染
- 高速运行
配置并购买
配置
规格手册
产品数据
系统
读取类型
轴向
输出
BiSS-C, PWM, SPI, SSI, 异步串行
最大分辨率
14位
精度
±0.25°
最高速度
12,000 RPM
精度热漂移
±0.003°/°C
重复精度
±2 LSB(计数,单向)
数字磁滞
±2 LSB(计数)
电气
电源电压
4.5 V至5.5 V(插头处)
电流消耗
典型值为65 mA(无输出负载)
机械
磁励体材料
阳极氧化铝
磁体材料
带镍铜镍保护层的钕
质量
读数头:5.3 g
Available ring sizes (inner diameter)
12mm, 16mm, 22mm, 30mm
环境
外部磁场
读数头上方最大±3 mT(DC或AC)
湿度
0至70%非冷凝
工作和存储温度
-40 °C至+105 °C