使用盖条的优缺点是什么?
优点
盖条可以保护磁栅尺,防止磁栅尺在安装过程中发生物理变化。如果热的颗粒物撞击磁栅尺,它可能会烧坏橡胶并破坏原有的栅尺磁化方式,从而导致读数不正确。锋利的物体也可能划破磁栅尺,从而破坏原有磁化方式。
盖条也易于清理。因此如果需要定期清洁磁栅尺表面以避免在磁栅尺和读数头之间堆积过多的污垢,对于此类应用,建议使用盖条。
缺点
主要缺点是由于盖条和磁栅尺需要分别安装,导致安装时间加倍。
此外,盖条无法重新安装到磁栅尺上。在安装后移除盖条会损坏橡胶条。
一旦安装盖条,磁栅尺的批次ID将隐藏在盖条的下方。
盖条会将间隙降低0.1 mm。
为什么盖条比磁栅尺窄?
考虑到安装公差,盖条比磁栅尺窄0.5 mm左右。此外,出于安全考虑,盖条不应突出磁栅尺边缘。
未找到您搜索的内容? 联系我们获取更多信息