RLS
Linear and Ring Magnetic Technology

直线和磁环编码器的MTTF(平均无故障时间)是多少?

平均无故障时间是指无法维修的系统的预期无故障时间。

  • FIT(1E9小时内的故障数)
  • MTTF(年)
编码器类型 FIT(55 °C时的故障数) FIT(80 °C时的故障数) MTTF(55 °C时) MTTF(80 °C时)
LM10IA 110.74 379.41 1030.85 300.88
LM10IB 72.48 276.71 1574.98 412.54
LM10IC 71.68 285.27 1592.51 400.16
LM10AV 70.94 270.36 1609.19 422.23
LM10AS 180.68 657.72 631.82 173.56
LM13IC 82.07 317.26 1391.02 359.81
LM13AV 87.86 298.40 1299.31 382.56

 

编码器类型 FIT(55 °C时的故障数) MTTF(55 °C时)
LA11DA,
LA11DC,
LA11DI,
LA11SB,
LA11SC,
LA11SI,
LA11SP,
LA11SQ,
LA11SR
262.58 434.74
未找到您搜索的内容? 联系我们获取更多信息