磁栅尺可以承受而不致受损的温度范围为-40 °C至+100 °C。
存储温度: -40 °C至+60 °C
工作温度:
- 安装在直线导轨上的磁栅尺:
–40 °C至+100 °C
- 安装在曲面上的磁栅尺:
–40 °C至+80 °C
未找到您搜索的内容? 联系我们获取更多信息
磁栅尺可以承受而不致受损的温度范围为-40 °C至+100 °C。
存储温度: -40 °C至+60 °C
工作温度:
- 安装在直线导轨上的磁栅尺:
–40 °C至+100 °C
- 安装在曲面上的磁栅尺:
–40 °C至+80 °C
RLS 使用 Cookie 来保证网站正常运行、了解网站的使用情况并衡量广告效果。必要 Cookie 始终启用,其余仅在您允许后才会运行。 Cookie 政策