RLS

RMB30

로터리 마그네틱 엔코더 모듈

RMB30 엔코더 모듈은 간단한 고객 통합을 위해 RM36 엔코더의 기능을 컴팩트한 구성 요소 형식으로 제공합니다. 넓은 출력 범위와 5 V 및 24 V 전원 공급장치 옵션을 갖춰 기존의 전자 장치와 쉽게 통합됩니다.

특징 및 이점

  • 직경 30 mm 원형 모듈
  • 24 V 및 5 V 전원 공급장치 버전
  • 최대 30,000 rpm의 고속 작동
  • 앱솔루트 - 분해능 최대 13비트 (회전 당 8,192 카운트)
  • 업계 표준의 앱솔루트, 증분, 아날로그 및 리니어 출력 형식
  • 최대 ±0.5°의 정확성
  • RoHS 준수

제품 데이터

시스템

엔코더 유형
절대, 증분
판독 유형
로터리
출력
증분, 선형 전류, 선형 전압, 오픈 콜렉터, 푸시-풀, RS422, SSI
최대 분해능
13비트
정확도
최대 ±0.5°
최대 속도
30,000 RPM
자기이력 현상
0.18°
Max. interpolation factor
8,192

전기

공급 전압
Vdd = 20 V ~ 30 V DC, Vdd = 5 V ± 5 %, Vdd = 8 V ~ 26 V
전류 소모
< 50 mA
출력
증분, 선형 전류, 선형 전압, 오픈 콜렉터, 푸시-풀, RS422, SSI

환경

작동 및 보관 온도
최소 –40 °C, 최대 +125 °C
RoHS
EU 지시문 2002/95/EC 준수

다운로드

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.