홀 센서를 기반으로 하는 마그네틱 엔코더에서 실현 가능한 최대 분해능은 여러 요소들에 의해 제한 받습니다. 노이즈의 주요 원인은 홀 센서 자체의 전기적 노이즈 입니다.
최적화된 시스템에서의 최대 노이즈는 보통0.02° 범위 안에 있습니다. 이 수치는 홀 센서를 가진 마그네틱 엔코더의 분해능을 13 비트 (8192 회전당 카운트 수)로 제한합니다.
|
13 bit 분해능 |
360° / 8192 = 0.04° |
센서 노이즈보다 높음 |
|
14 bit 분해능 |
360° / 16384 = 0.02° |
센서 노이즈와 같음 |
원하는 것을 찾지 못하셨습니까? 자세한 정보가 필요하면 Renishaw로 문의하십시오.