RM22, RE22, RM36, RE36는 모두 홀 센서ASICs를 기반으로 하고 있습니다. 이 센서의 신뢰도는 아래와 같은 세부 사항에 따른 가속 수명 시험을 거쳐 계산되었습니다.
작은 PCBs에 설치되어 있는 40개의 센서는 온도, 시간, 전압을 바꿔가며 수 많은 응력 시험을 견뎌냈습니다. 모든 칩은 아래 응력 테스트 조건으로 실험되었습니다.
응력 시험:
- 장치 개수 = 40
- 응력에 노출된 총 시간 = 1932 시간
- 파괴 = 0
시험 단계:
|
단계 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
온도 [°C] |
125 |
140 |
150 |
160 |
170 |
140 |
150 |
160 |
170 |
160 |
|
공급 전압 [V] |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
시간 [h] |
95 |
21 |
22 |
22 |
114 |
168 |
166 |
164 |
160 |
1000 |
신뢰도 - 통계학적 계산
가정:
- 가장 일반적인 두 가지 저하 메커니즘:
- 산화물 층의 저화 (활성화 에너지 = 0.5 eV)
- 금속화 저감 (활성화 에너지 = 1eV)
- IC의 저하 메커니즘은 모든 응력 사이클에서 동일합니다.
|
파괴 / 105 년 |
|||||
|
신뢰성 |
60% |
90% |
|||
|
활성화 에너지 |
0.5 eV |
1 eV |
0.5 eV |
1 eV |
|
|
응력 당시 온도 |
85 °C |
673 |
39 |
1691 |
100 |
|
125 °C |
3381 |
1025 |
8532 |
2584 |
|
|
MTTF (파괴까지 평균 시간) 년 / 파괴 |
|||||
|
신뢰성 |
60% |
90% |
|||
|
활성화 에너지 |
0.5 eV |
1 eV |
0.5 eV |
1 eV |
|
|
응력 당시 온도 |
85 °C |
149 |
2564 |
59 |
1000 |
|
125 °C |
30 |
98 |
12 |
39 |
|
예시:
최악의 경우에 90% 신뢰도로 1eV 활성화 에너지, 125 °C에서 100,000년에 2,584개의 잠재적 파괴을 추측할 수 있습니다. 같은 조건에서 MTTF(파괴까지 평균 시간)로는 39년당 1개의 잠재적 파괴이 계산됩니다.