RLS
OnAxis Magnetic Technology

磁编码器的可靠性如何?

RM22、 RE22、RM36和RE36都基于通用的霍尔传感器ASIC。这些传感器的可靠性是通过加速寿命测试算出的,详情见下。

安装在小型印刷电路板上的40个传感器进行了一系列压力测试,在测试中温度、时间和电压是变化的。在每次压力测试之间对每个芯片进行测试。

压力测试:

  • 装置数 = 40
  • 总计压力测试时间 = 1932 小时
  • 故障 = 0

测试步骤:

 

步骤

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

温度 [°C]

125

140

150

160

170

140

150

160

170

160

电源电压 [V]

5

5

5

6

6

6

5

5

5

5

时间 [小时]

95

21

22

22

114

168

166

164

160

1000

 

可靠性—统计计算

假设:

  • 两种常见的降解机理:
    • 氧化层的降解(活化能= 0.5 eV)
    • 金属层的还原(活化能= 1 eV)
  • IC中的降解机理在所有压力循环中都相同。

 

 

故障 / 105 年

置信水平

60%

90%

活化能

0.5 eV

1 eV

0.5 eV

1 eV

压力测试温度

85 °C

673

39

1691

100

125 °C

3381

1025

8532

2584

 

MTTF(平均无故障时间)年/ 故障

置信水平

60%

90%

活化能

0.5 eV

1 eV

0.5 eV

1 eV

压力测试温度

85 °C

149

2564

59

1000

125 °C

30

98

12

39

 

例如:

在最差的情况下,我们预测90%的置信度,在活化能为1 eV、温度为125 °C的情况下有可能在10万年发生2584次故障。对于同样参数的MTTF(平均无故障时间),39年有可能发生一次故障。

未找到您搜索的内容? 联系我们获取更多信息