제품
- CAACC003 샤프트 직경이 12 mm인 LinACE용 설치 액세서리 세트
- CAACC004 샤프트 직경이 6 mm인 LinACE용 설치 액세서리 세트
- ACC AksIM™ 엔코더용 정렬 공구
- ACC075
- MM0001 자기장 뷰어
- ACC076
- LM10ARM00 접착식 레퍼런스 마크용 어플리케이터 공구
- ACC079 브래킷 - 플랫, DBR/DBL용
- ACC080 브래킷 - 앵글드, DBR/DBL용
- LM10SRM00 접착식 레퍼런스 마크
- LM10ASC00 LM10가 있는 마그네틱 스케일용 어플리케이터 공구
- ACC097 FlexAB DBR용 롤링 공구, ACC080 포함
- ACC096 FlexAB DHR용 롤링 공구
- ACC098 Rolling tool for FlexAB DBR
- LM10ECL00 마그네틱 스케일용 엔드 클램프
- LM13ASC00 LM13이 있는 마그네틱 스케일용 어플리케이터 공구
- LMA10ASC00 LA11이 있는 마그네틱 스케일용 어플리케이터 공구
- TRE004A00 스케일 클램프
- Shims for AksIM-2 Mounting
- MN01509 SAS 및 HMS 스케일용 와셔
- AksIM-4 장착용 심
- PA1001 포토다이오드 어레이
- PA2033 포토다이오드 어레이
- PA2100 포토다이오드 어레이
- RMH 마그넷
- ACC088 Ds19용 어플리케이터 공구
- ACC054 케이블 어셈블리 Molex - 플라잉 리드, 1 m
- ACC055 케이블 어셈블리 Molex - DB-9 커넥터, 1 m
- ACC056 케이블 어셈블리 Amphenol - 플라잉 리드, 1 m
- ACC057 케이블 어셈블리 Amphenol - DB-9 커넥터, 1 m
- ACC058 케이블 어셈블리 FFC 커넥터, 152 m
- ACC059 Cable assembly FFC connector, 305 mm
- 마그네틱 스케일용 ACC047 어플리케이터 공구(HiLin™ 포함)
- RE16 초소형 증분형 및 앱솔루트 엔코더
- SAS19 앱솔루트 마그네틱 스케일