RLS

Torks

Torque sensor

新製品
The torque sensor is a strain-gauge-based device designed for installation in applications with limited space where torque measurement is required. The design allows integration with harmonic (strain wave) gearing.

特長とメリット

  • Integrated torque sensing
  • Strain-gauge-based torque measurement
  • Compact low-profile design
  • Harmonic gearing compatible
  • Space-saving integration
  • High-precision feedback
  • Improved motion control
  • Reliable real-time measurement

製品データ

システム

通信
BiSS Cまたはその他のデジタルプロトコル
トルク分解能
16 bit
トルク精度
定格範囲の1 %
帯域幅
1 kHz
定格範囲
±100 Nm
最大測定トルク
±140 Nm

導入事例

ダウンロード