AM8192B
磁気式ロータリ 13bit センサー IC
新規設計には推奨しません。
高品質な円筒形の永久磁石は、最適な精度性能になるよう径方向に出荷時に分極されています。
ホールセンサーが、磁石の位置に応じたサインおよびコサイン信号を出力します。そしてこのアナログ信号が、インターポレータにより位置データ (最高 13bit) に変換されます。
特長とメリット
- 測定範囲 360°以上の非接触式角度位置決め用エンコーダ
- 最高分解能 13bit のアブソリュートエンコーダ
- 二進法と十進法の分解能フォーマット
- 供給電源 5V
- SMD パッケージ LQFP44
- 磁気感知方式で過酷な環境に最適
- 完全な SoC (システムオンチップ) ソリューション
- RoHS 規制準拠
製品データ
システム
- エンコーダタイプ
- アブソリュート, インクリメンタル
- 読取りタイプ
- ロータリ
- 出力
- インクリメンタル, シリアル SSI
- Programmable resolution
- 最高 13bit
電気
- 供給電圧
- 5V