AM512B
磁気式ロータリ 9bit センサー IC


新規設計には推奨しません。
チップが、チップの上に配置された永久磁石の角度を検知します。この永久磁石は円筒形で、径方向に分極しています。
AM512B はホールセンサーテクノロジーを用いて、シリコン表面の磁束密度分布を検出します。ホールセンサーはチップ中央部周辺に円状に配置されており、磁界分布を電圧で示します。
特長とメリット
- 測定範囲 360°以上の非接触式角度位置決め用エンコーダ
- 分解能 9bit のアブソリュートエンコーダ
- 最高 30,000rev/min で動作可能
- 供給電源 5V
- 平均 20mA の低電力消費
- 広い動作温度範囲 (-40℃~125℃)
- SMD パッケージ LQFP44
- 磁気感知方式で過酷な環境に最適
- 完全な SoC (システムオンチップ) ソリューション
- 出荷時にリニアリティ最適化済み
- RoHS 規制準拠
製品データ
システム
- エンコーダタイプ
- アブソリュート, インクリメンタル
- 出力
- アナログサイン波, インクリメンタル, パラレル, シリアル SSI
- 分解能
- 9bit
- 最高速度
- 30,000rev/min
電気
- 供給電圧
- 5V
- 電流消費
- 平均 20mA
環境
- 温度
- 動作時: -40℃~125℃