RLS

RMC22

Kommutierungsgeber und inkrementelles magnetisches Winkelmesssystem

Der RMC22 wurde speziell für den Einsatz in Elektromotoren entwickelt, in denen sowohl die inkrementellen Signale A, B und Z als auch die Kommutierungssignale U, V, W benötigt werden.

Die robuste berührungslose OnAxis™ Drehgeber Sensortechnologie stellt höchste Zuverlässigkeit bei simpler Installation sicher und verringert die Betriebskosten auf ein Mindestmaß.

Merkmale & Vorteile

  • Inkrementelle Auflösung von bis zu 4.096 Impulsen pro Umdrehung (cpr, nach der 4-fach Auswertung)
  • U, V, W Kommutierungssignale mit bis zu 16 Polen
  • Inkrementelle Ausgänge nach Industriestandard (RS422)
  • Maximale Drehzahl bis 30.000 U/min
  • Kompakt – 22 mm Gehäusedurchmesser
  • Einfache Installation und Einrichtung
  • Berührungsloses, reibungsfreies Design
  • Geringe Trägheit

Produktdaten

System

Gebertyp
Inkrementell
Art der Messung
Rotativ
Ausgangssignale
Kommutierungssignale: U, V, W, Inkrementell, RS422

Umwelt

Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis +105 °C

Anwendungen

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.