RLS

RMC22

로터리 커뮤니케이션 및 증분 마그네틱 엔코더

RMC22는 A, B, Z 증분형 및 U, V, W 통신 신호를 필요로 하는 모터 피드백 응용 분야에 사용하도록 설계되었습니다.

강력한 비접촉식 OnAxis™ 센서 기술이 뛰어난 장기적 신뢰성을 제공하며 설치가 간단하여 소유 비용이 최소화됩니다.

특징 및 이점

  • 증분형 분해능 최대 4,096 cpr
  • U, V, W 정류 신호, 최대 16개 폴
  • 업계 표준 증분형 출력(RS422)
  • 최대 30,000 rpm의 작동 속도
  • 소형 - 본체 직경 22 mm
  • 간단한 설치와 셋업
  • 비접촉식, 무마찰 설계
  • 낮은 관성

제품 데이터

시스템

엔코더 유형
증분
판독 유형
로터리
출력
정류 출력: U, V, W, 증분, RS422

환경

작동 및 보관 온도
-40 °C ~ +105 °C

응용 분야

다운로드

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.