RLS

RMC22

磁気式ロータリ整流/インクリメンタルエンコーダ

RMC22 は、A、B、Z のインクリメンタル信号および U、V、W 整流信号の両方を必要とするモータフィードバック用に設計されています。

非接触式の頑丈な OnAxis™ 技術により、長期間にわたって高い信頼性を発揮します。また、取付けも簡単なため維持コストを低く抑えられます。

特長とメリット

  • インクリメンタル分解能最高 4,096cpr
  • 最高 16 極の U、V、W 整流信号
  • 業界標準のインクリメンタル出力形式 (RS422) に対応
  • 最高 30,000rev/min で動作可能
  • 直径 22mm のコンパクトサイズ
  • シンプルな取付けとセットアップ
  • 摩耗しない非接触式設計
  • 低イナーシャ

製品データ

システム

エンコーダタイプ
インクリメンタル
読取りタイプ
ロータリ
出力
整流出力: U、V、W, インクリメンタル, RS422

環境

動作時/保管時温度
-40℃~+105℃

導入事例

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.