Humanoide Roboter
Humanoide Roboter benötigen ein präzises Positionsfeedback für ihr Gleichgewicht, ihre Koordination und Beweglichkeit. Die magnetischen Drehgeber von RLS bieten kompakte, genaue und zuverlässige Lösungen, die ein stabiles Gangbild, flüssige Bewegungen und eine sichere Interaktion in komplexen Robotersystemen ermöglichen.

Hervorragende Leistung
Berührungslose magnetische RLS™ Messsysteme gewährleisten hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Sie ermöglichen eine flüssige, präzise Bewegungssteuerung der komplexen Kinematik von humanoiden Robotern.
Kompakte, für den Einbau optimierte Bauweise
Flache Drehgeber lassen sich problemlos auf engem Raum in Gelenke, Handgelenke, Finger und Hälse von humanoiden Robotern integrieren, ohne Beeinträchtigung der Leistung.
Hohe Zuverlässigkeit
Die berührungslose, magnetische Drehgebertechnologie gewährleistet eine zuverlässige lange Betriebsdauer der RLS Messsysteme.
Verschiedene Größen und Konfigurationen
Drehgeber sind in verschiedenen Formfaktoren erhältlich, passend für die unterschiedlichen Gelenke und mechanischen Konfigurationen in humanoiden Robotern. Es stehen mehrere Auflösungsoptionen und Kommunikationsprotokolle zur Verfügung.
Warum magnetische RLS Messsysteme?
Industrieherausforderungen
- Hohe Anzahl von Gelenken mit begrenztem Einbauraum
- Systemanforderungen wie leichte Bauweise und Energieeffizienz
- Komplexe Montage mit eingeschränktem Zugang zu Gelenken und Komponenten
- Notwendigkeit eines zuverlässigen und sicheren Betriebs in der Nähe von Menschen
- Genaue Erfassung der Position über den gesamten Bewegungsbereich eines Gelenks
RLS Lösungen
- Vielzahl von Auflösungen
- Absolute oder inkrementelle Ausgangssignale nach Industriestandard
- Hochdynamisches Ansprechverhalten
- Hohe Genauigkeit
- Hohe Installationstoleranzen
- Hohe Zuverlässigkeit
- Niedriger Stromverbrauch
- Unempfindlich gegenüber externen Magnet-Störfeldern
- Kompakte und leichte Bauweise
Empfohlene Messsysteme für unterschiedliche Robotergelenk-Typen
Größere Gelenke (z. B. Schultern, Ellbogen, Hüften, Knie)
Für diese Gelenke sind kompakte off-axis Winkelmesssysteme wie das AksIM-2 besonders geeignet. Sie bieten Rückmeldungen in Form von hochauflösenden Absolutsignalen über einen flach ausgeführten Hohlring und eignen sich daher hervorragend für den Einbau in große, lasttragende Gelenke.
Drehgelenke mit begrenztem Raum oder Ausrichtungsproblemen
Messsysteme wie Orbis sind hier besonders empfehlenswert. Durch ihre Ausführung als Durchgangswelle, die flexiblen Montagemöglichkeiten und Unterstützung verschiedener Kommunikationsprotokolle eignen sie sich ideal für dynamische Gelenke wie Schultern, Ellbogen oder Handgelenke.
Kleine und leichte Gelenke (z. B. Finger, Greifer)
Miniatur-Drehgeber wie der RM08 eignen sich am besten für diese Anwendungen. Trotz ihrer geringen Größe ermöglichen sie eine präzise, extrem schnelle Positionsbestimmung bei geringem Stromverbrauch. Sie eignen sich daher ideal für die feingeregelte Motorsteuerung in Roboterhänden oder Endeffektoren.
Empfohlene Produkte
Orbis™ Battery Backup Multiturn (mit Sicherheitsbatterien und Multiturn-Zähler)
Absolutes magnetisches Drehgeber-Modul
Orbis™
Magnetisches Drehgeber-Modul
Orbis™ mit Multiturn-Zähler und Sicherheitsbatterien
Absolutes magnetisches Drehgeber-Modul
AksIM-2™
Absolutes magnetisches off-axis Drehgeber-Modul
RM08
Magnetisches Miniatur-Winkelmesssystem
RMC08
Super Small Non-contact Rotary Encoder
Wie möchten Sie Produkte durchsuchen?
Wählen Sie Ihre bevorzugte Suchmethode
Ihre Auswahl