概述

  • 安装简便 — 采用自定位设计
  • 低成本的OEM集成
  • 完全密封,防护等级达IP68
  • 采用成熟的非接触感应技术,可靠性强
  • 有5 V或24 V电源可供选择
  • 可选增量式和绝对式 (SSI/BISS)
  • 符合RoHS规定

特性

  • Fully sealed to IP68
  • High reliability from proven non-contact sensing technology
  • Available with 5 V or 24 V power supply
  • Incremental & absolute (SSI/BISS) available

优点

  • Easy to install - with self locating design
  • Low cost for OEM integration
  • RoHS compliant
配置并购买 配置 规格手册

产品数据

系统

编码器类型
增量式, 绝对式
读取类型
旋转
输出
RS422, SSI, 增量式, 推挽, 模拟正弦/余弦, 线性电压, 集电极开路
最大分辨率
13位
精度
达±0.5°
磁滞
0.18°
Max. interpolation factor
8,192

电气

电源电压
Vdd = 5 V ± 5%, Vdd = 8 V至26 V
电流消耗
13 mA至最大50 mA
连接
散线
输出
RS422, SSI, 增量式, 推挽, 模拟正弦/余弦, 线性电压, 集电极开路

机械

质量
编码器单元1 m电缆(无插头)IP64 112 g,IP68 129 g。

环境

符合EMC(电磁兼容性)标准
EN 61326
IP保护
IP64, IP68
RoHS
符合欧盟指令2002/95/EC
温度
工作:–40 °C至+125 °C (IP64),–40 °C至+85 °C (IP68)
更多信息请参阅规格手册

应用

下载

US$ 13.02