概述
- 安装简便 — 采用自定位设计
- 低成本的OEM集成
- 完全密封,防护等级达IP68
- 采用成熟的非接触感应技术,可靠性强
- 有5 V或24 V电源可供选择
- 可选增量式和绝对式 (SSI/BISS)
- 符合RoHS规定(无铅)
特性
- High speed operation to 30,000 rpm
- Absolute - to 13 bit (8192 counts per revolution)
- Industry standard absolute (SSI, BiSS C), incremental and analogue output formats
- Accuracy to ±0.5°
- Power supply 5 V or 24 V
优点
- Low cost for OEM integration
- Excellent immunity to IP68
- Non-contact, frictionless design
- Simple installation
- RoHS compliant (lead free)
配置并购买
配置
规格手册
产品数据
系统
编码器类型
增量式, 绝对式
读取类型
旋转
输出
RS422, SSI, 增量式, 推挽, 模拟正弦/余弦, 线性电压, 集电极开路
最大分辨率
13位
精度
达±0.5°
磁滞
0.18°
Max. interpolation factor
8,192
电气
电源电压
Vdd = 5 V ± 5%, Vdd = 8 V至26 V
电流消耗
13 mA至最大50 mA
连接
散线
输出
RS422, SSI, 增量式, 推挽, 模拟正弦/余弦, 线性电压, 集电极开路
机械
质量
编码器单元1 m电缆(无插头)IP64 112 g,IP68 129 g。
环境
符合EMC(电磁兼容性)标准
EN 61326
IP保护
IP64, IP68
RoHS
符合欧盟指令2002/95/EC
温度
工作:–40 °C至+125 °C (IP64),–40 °C至+85 °C (IP68)