RLS
Linear and Ring Magnetic Technology

盖条和粘贴的参考零位对间隙有什么影响?

A:无盖条,切割或磁化参考零位 B:无盖条,自贴式参考零位
 
C:带盖条,切割或磁化参考零位 D:带盖条,自贴式参考零位
   

所有尺寸单位均为mm。

 

间隙 (H) / 推荐范围
  LM10 LM13 LM15
无盖条,切割或磁化参考零位 (A)

0.1–1.0
对于AS输出:0.1–0.5

0.1 - 1.0 0.1 - 4
无盖条,自贴式参考零位 (B) 0.5–1.0 0.5 - 1.0 NA
带盖条,切割或磁化参考零位 (C)

0.1–0.9
对于AS输出:0.1–0.4

0.1 - 0.9 0.1 - 3.85
带盖条,自贴式参考零位 (D) 0.5–0.9 0.5 - 0.9 NA
未找到您搜索的内容? 联系我们获取更多信息