RLS
Linear and Ring Magnetic Technology

Wie die Abdeckfolie und aufgeklebte Referenzmarke den Abtastkopfabstand beeinflussen?

A: Keine Abdeckfolie, maschinell hergestellte Referenzmarke B: Keine Abdeckfolie, aufklebbare Referenzmarke
 
C: Mit Abdeckfolie, maschinell hergestellte Referenzmarke D: Mit Abdeckfolie, aufklebbare Referenzmarke
   

Alle Abmessungen in mm.

 

Abtastkopfabstand (A) / Empfohlener Bereich
  LM10 LM13 LM15
Keine Abdeckfolie, maschinell hergestellte Referenzmarke (A)

0.1–1.0
0.1–1.0
Für AS Ausgang: 0.1–0.5

0.1 - 1.0 0.1 - 4
Keine Abdeckfolie, aufklebbare Referenzmarke (B) 0.5–1.0 0.5 - 1.0 NA
Mit Abdeckfolie, maschinell hergestellte Referenzmarke (C)

0.1–0.9
0.1–0.9
Für AS Ausgang: 0.1–0.4

0.1 - 0.9 0.1 - 3.85
Mit Abdeckfolie, aufklebbare Referenzmarke (D) 0.5–0.9 0.5 - 0.9 NA