개요
- 간편한 설치 - 자체 위치 지정형 설계 채택
- OEM 통합 비용 절감
- IP68에 완벽한 밀봉 처리
- 입증된 비접촉식 감지 기술이 제공하는 높은 신뢰성
- 5 V 또는 24 V 전원 공급장치에서 사용 가능
- 증분형 및 앱솔루트(SSI/BISS) 지원
- RoHS 준수(무연)
구성 및 구매
Configure
데이터 시트
제품 데이터
시스템
엔코더 유형
절대, 증분
판독 유형
로터리
출력
RS422, SSI, 선형 전압, 아날로그 사인/코사인, 오픈 콜렉터, 증분, 푸시-풀
최대 분해능
13비트
정확도
최대 ±0.5°
자기이력 현상
0.18°
Max. interpolation factor
8,192
전기
공급 전압
Vdd = 5 V ± 5 %, Vdd = 8 V ~ 26 V
전류 소모
13 mA ~ 50 mA
연결
플라잉 리드
출력
RS422, SSI, 선형 전압, 아날로그 사인/코사인, 오픈 콜렉터, 증분, 푸시-풀
기계
질량
엔코더 장치 1 m 케이블(커넥터 없음) IP64 112 g, IP68 129 g.
환경
EMC 준수
EN 61326
IP 보호
IP64, IP68
RoHS
EU 지시문 2002/95/EC 준수
온도
작동 시: –40 °C ~ +125 °C(IP64), –40 °C ~ +85 °C(IP68)