개요
Orbis™는 공간 제약으로 인해 회전 샤프트 끝에 일반적인 OnAxis 엔코더를 장착할 수 없는 분야에 적합한 앱솔루트, C자형 로터리 엔코더입니다.
Orbis™ C자형 측정 원리는 사용자의 응용 분야에 맞는 다양한 보드 및 자석 크기와 함께 맞춤화를 지원합니다.
기능
- 14비트 분해능
- 멀티턴 카운터 옵션
- 상태 LED
- BiSS-C, SSI, SPI, 비동기 시리얼 및 PWM 통신
이점
- 트루 앱솔루트 엔코더
- C자형 설계로 샤프트를 따라 어느 위치에든 장착 가능
- 어셈블리 후 셀프 캘리브레이션 옵션
- 폭넓은 설치 공차
- 셀프 진단 기능 내장
- 화학 물질에 대한 내성 보유
- 고속 작동
제품 데이터
시스템
분해능
12비트
정확도
±0.5°
Commutation and Incremental outputs
U, V, W, A+, A-, B+, B-, Z+, Z- (RS422)
Analogue outputs
One sin/cos per revolution, single-ended and differential
전기
공급 전압
5 V ±10 %
전류 소모
통상 30 mA
기계
Available ring sizes (inner diameter)
12mm, 22mm, 30mm
환경
외부 자기장
최대 ±3 mT (DC 또는 AC), 판독 헤드 상단 면에서
습도
0 ~ 70 %(비응축)
작동 및 보관 온도
–40 °C ~ +105 °C (with connector), –40 °C ~ +125 °C (with connector)