概要
Orbis™ は、貫通穴のあるアブソリュートロータリーエンコーダです。スペースの関係で通常の OnAxis エンコーダを、回転軸の先端に取り付けできないような場面に最適です。
さまざまな基板サイズや磁石サイズのバージョンをラインナップしています。
機能
- 分解能 14bit
- マルチターンカウンタ機能
- ステータス LED
- BiSS-C、SSI、SPI、非同期シリアルおよび PWM 通信に対応
メリット
- 真のアブソリュートエンコーダ
- シャフト上のどこにでも取付け可能なスルーホール設計
- 取付け後に自己キャリブレーションを実施 (オプション)
- 広い取付け公差
- 自己診断機能を搭載
- 化学薬品への高い耐性
- 高速動作
製品データ
システム
分解能
12bit
精度
±0.5°
Commutation and Incremental outputs
U, V, W, A+, A-, B+, B-, Z+, Z- (RS422)
Analogue outputs
One sin/cos per revolution, single-ended and differential
電気
供給電圧
5V±10%
電流消費
平均 30mA
機械
Available ring sizes (inner diameter)
12mm, 22mm, 30mm
環境
外部磁場
リードヘッド上部で最大±3mT (DC または AC)
湿度
0~70% (結露なきこと)
動作時/保管時温度
–40 °C ~ +105 °C (with connector), –40 °C ~ +125 °C (with connector)
導入事例
ダウンロード
Notice to Our Visitors:
Due to a recent browsers update, some PDFs may not display correctly in certain browsers. Both our team and the developers (Chromium) are working on a fix. Meanwhile, please download PDFs and open them with Adobe Reader.
We apologize for any inconvenience and appreciate your patience.