RLS
OnAxis Magnetic Technology

どのような磁石と磁気アクチュエータを使用できますか?

RLS は、次の磁石と磁気アクチュエータを提供しています。

オプション

分解能が 9 ビットまでのパーツ番号(512 cpr インクリメンタル)

分解能が 10 ビット以上のパーツ番号(800 cpr インクリメンタル)

溝への直接配置用磁石 Magnet for direct recessing

通常の使用対象:

AM256, AM256L, AM256Q, AM256R2D, AM512B, AM8192B, AM8192B1, RMB20, RMB30, RMB28

RMM44A2A00(個別包装)

RMM44A2C00(筒状包装)

 

RMM44A3A00(個別包装)

RMM44A3C00(筒状包装)

 

シャフト内組み込み用アクチュエータ Actuator for integration into shaft

 

通常の使用対象:

RM44

RMH06A2A00

RMH06A3A00

シャフト上組み込み用アクチュエータ  Actuator for integration onto shaft

 

 

 

 

 

通常の使用対象:

RE22, RE36, RM22, RM36

RMA04A2A00 - 4 mm diameter shaft
RMA05A2A00 - 5 mm diameter shaft
RMA06A2A00 - 6 mm diameter shaft
RMA08A2A00 - 8 mm diameter shaft
RMA10A2A00 - 10 mm diameter shaft
RMA19A2A00 - 3/16" diameter shaft
RMA25A2A00 - 1/4" diameter shaft
RMA37A2A00 - 3/8" diameter shaft

RMA04A3A00 - 4 mm シャフト直径
RMA05A3A00 - 5 mm シャフト直径
RMA06A3A00 - 6 mm シャフト直径
RMA08A3A00 - 8 mm シャフト直径
RMA10A3A00 - 10 mm シャフト直径
RMA19A3A00 - 3/16" シャフト直径
RMA25A3A00 - 1/4" シャフト直径
RMA37A3A00 - 3/8" シャフト直径


単位はすべて mm です。

お探しのものが見つかりませんか? 詳細については、お問い合わせください。