RLS
OnAxis Magnetic Technology

Welche Magnete und magnetische Geber sind verfügbar?

RLS bietet folgende Magneten und magnetische Geber an:

Option

Artikelnummern
für Auflösungen von bis zu 9 Bit absolut (512 Positionen pro Umdrehung)

Artikelnummern
für Auflösungen ab 10 Bit absolut (ab 800 Positionen pro Umdrehung)

Magnet für direkten Einbau Magnet for direct recessing

Häufig verwendet mit:

AM256, AM256L, AM256Q, AM256R2D, AM512B, AM8192B, AM8192B1, RMB20, RMB30, RMB28

RMM44A2A00 (einzeln verpackt; für Einzelstück und Musterteile)

RMM44A2C00 (Verpackt in Röhren)

 

RMM44A3A00 (einzeln verpackt; für Einzelstück und Musterteile)

RMM44A3C00 (Verpackt in Röhren)

 

Geber für Einbau in die Welle Actuator for integration into shaft

 

Häufig verwendet mit:

RM44

RMH06A2A00

RMH06A3A00

Geber für Einbau auf die Welle  Actuator for integration onto shaft

 

 

 

 

 

Häufig verwendet mit:

RE22, RE36, RM22, RM36

RMA04A2A00 - 4 mm diameter shaft
RMA05A2A00 - 5 mm diameter shaft
RMA06A2A00 - 6 mm diameter shaft
RMA08A2A00 - 8 mm diameter shaft
RMA10A2A00 - 10 mm diameter shaft
RMA19A2A00 - 3/16" diameter shaft
RMA25A2A00 - 1/4" diameter shaft
RMA37A2A00 - 3/8" diameter shaft

RMA04A3A00 - 4 mm Wellendurchmesser
RMA05A3A00 - 5 mm Wellendurchmesser
RMA06A3A00 - 6 mm Wellendurchmesser
RMA08A3A00 - 8 mm Wellendurchmesser
RMA10A3A00 - 10 mm Wellendurchmesser
RMA19A3A00 - 3/16" Wellendurchmesser
RMA25A3A00 - 1/4" Wellendurchmesser
RMA37A3A00 - 3/8" Wellendurchmesser


Alle Abmessungen in mm.