サイン波出力では、1 回転(360°)につき 1 周期のサインとコサイン波が生成されます。
アナログサイン波出力
コンプリメンタリサイン/コサイン
出力は、直角位相の差動正弦波です。
アナログ差動正弦波出力
ASIC からのバッファなし/バッファ出力
バッファなし出力とは、シャフトの回転により生成された信号がセンサー出力から直接送信されることを意味します。バッファなし出力の出力インピーダンスは 10kΩ です。
バッファ出力とは、デバイス内に増幅器が組み込まれていることを意味し、出力インピーダンスは 720Ω です。
お探しのものが見つかりませんか? 詳細については、お問い合わせください。