Analoge Sinusausgänge erzeugen einen Zyklus Sinus- und Cosinussignal pro Umdrehung (360°).
Analoge Sinusausgänge
Komplementäre Sinus-/Cosinussignal
Die Ausgänge sind differenzielle Sinussignale in Quadratur.
Analoge, differenzielle Sinusausgänge
Ungepufferte/gepufferte Ausgabe aus der ASIC
Eine ungepufferte Ausgabe bedeutet, dass die Signale, die durch die Drehung der Welle erzeugt werden, direkt über den Sensorausgang gesendet werden. Ungepufferte Ausgaben haben eine typische Ausgangsimpedanz von 10 kΩ.
Eine gepufferte Ausgabe bedeutet, dass das Bauteil über einen eingebauten Verstärker mit einer Ausgangsimpedanz von 720 Ω verfügt.