角度位置は、デジタル位置情報に変換されます。その後、内蔵 10 ビット D/A コンバータによりデジタル情報が生成されます。360°の 1 回転(周期)にわたって、ステップ数は常に 10 ビットに固定されています。周期を 180°に変更すると、ステップ数は、V1 から V2 に上がるたびに 9 ビットになります。
リニア出力電圧は、のこぎりの歯のような形状になっており、V1 と V2 のしきい値の間にあります。

|
周期 |
分解能 |
ステップ数 |
|
360° |
10ビット |
1024 |
|
180° |
9ビット |
512 |
|
90° |
8ビット |
256 |
|
45° |
7ビット |
128 |
お探しのものが見つかりませんか? 詳細については、お問い合わせください。