Übersicht

Das RMB20 Drehgeber-Modul bietet die Funktionalität eines RM22 Drehgebers im kompakten Format, geeignet für die kundenspezifische, individuelle Integration. Bei einem Durchmesser von nur 20 mm passt das Modul in viele Miniaturanwendungen.

Merkmale

  • Rundes Modul mit 20 mm Durchmesser
  • 5 V Spannungsversorgung
  • Hohe Drehzahlen bis zu 30.000 U/min
  • Absolut – bis 13 Bit-Auflösung (8.192 Impulse pro Umdrehung (cpr))

Vorteile

  • Absolute, inkrementelle, lineare und analoge Ausgangssignale nach Industriestandard
  • Genauigkeit bis ±0,5°
  • RoHS-konform
Konfigurieren und kaufen Konfigurieren Datenblatt

Produktdaten

System

Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Art der Messung
Rotativ
Ausgangssignale
Analog sinusförmig, Binär parallel, Inkrementell, Lineare Spannung, RS422, SSI
Genauigkeit
Bis zu ±0,5°
Maximale Geschwindigkeit
60.000 U/min
Wiederholgenauigkeit
≤ 0,07°
Hysterese
0,18°, 0,45°
Max. interpolation factor
8,192

Elektrisch

Versorgungsspannung
Vdd = 5 V ±5%
Stromaufnahme
Max. 35 mA
Anschluss
Molex 501568-1107 oder Lotäugen (mit großem Durchlass)
Ausgangssignale
Analog sinusförmig, Binär parallel, Inkrementell, Lineare Spannung, RS422, SSI

Umwelt

Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis zu +125 °C
RoHS
Erfüllt die EU-Richtlinie 2002/95/EG
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt

Anwendungen

Downloads

13,02 $