Vollwelle
4 products
RE16
Extrem kleines inkrementelles und absolutes Messsystem
Genauigkeit
±0.3°
Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min
RE22
Magnetischer Vollwellendrehgeber
Abmessungen des Drehgebers
22 mm
Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Max. Auflösung
13 Bit
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min
RE36
Magnetischer Vollwellendrehgeber
Abmessungen des Drehgebers
36 mm
Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Max. Auflösung
13 Bit
Maximale Geschwindigkeit
20.000 U/min
RE58
Magnetischer Vollwellendrehgeber
Abmessungen des Drehgebers
58 mm
Max. Auflösung
14 Bit
Maximale Geschwindigkeit
17.000 U/min
Keine Produkte in dieser Kategorie.